Menu Procurar

Trincos de gaveta com guarda - plástico e borracha

Em stock

Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Largura total Altura geral Comprar
2,6254 € - 5,8073 € 2125 Em stock
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
4,5168 € - 9,9857 € 2395 Em stock
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
6,3257 € - 13,9842 € 575 Em stock
47.0 mm
36.4 mm
11.0 mm
6,4315 € - 14,2275 € 255 Em stock
95.5 mm
44.0 mm
13.0 mm
9,8905 € - 21,8755 € 1414 Em stock
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
4,4491 € - 9,8334 € 730 Em stock
94.0 mm
37.0 mm
17.0 mm
8,9808 € - 19,8551 € 745 Em stock
74.0 mm
24.0 mm
10.0 mm
4,0725 € - 9,0019 € 640 Em stock
90.0 mm
33.0 mm
11.0 mm
15,0526 € - 33,2681 € 1093 Em stock
131.0 mm
39.0 mm
22.0 mm
9,4357 € - 20,86 € 1414 Em stock
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
8,9808 € - 19,8551 € 2378 Em stock
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
2,6254 € - 5,8073 € 6 Em stock
74.0 mm
24.0 mm
11.0 mm
3,9625 € - 8,7565 € 565 Em stock
90.0 mm
33.0 mm
14.0 mm
3,5182 € - 7,7727 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
5,9872 € - 13,2544 € 127 Em stock
52.0 mm
13.5 mm
9,076 € - 20,0667 € 1350 Em stock
73.0 mm
27.0 mm
21.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
215.8 mm
26.0 mm
25.0 mm
17,1191 € - 26,6297 € 13203 Em stock
32.0 mm
27.0 mm
5,3912 € - 13,5461 € 250 Em stock
20.0 mm
16.0 mm
3,4374 € - 5,3471 € 262 Em stock
16.0 mm
15.0 mm
Trinco de tração 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Galvanised Steel

10283790

Intervalo de preços
5,8073 € - 2,6254 €

Níveis de stock
2125 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    24.0 mm
  • Comprimento do trinco
    44.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Trinco de tração 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Galvanised Steel

10283776

Intervalo de preços
9,9857 € - 4,5168 €

Níveis de stock
2395 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Altura geral
    22.0 mm
  • Largura total
    39.0 mm
  • Comprimento do trinco
    105.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 47.0 mm 36.4 mm 11.0 mm Aço inoxidável

10283363

Intervalo de preços
13,9842 € - 6,3257 €

Níveis de stock
575 Em stock
Características
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Largura total
    36.4 mm
  • Código do material
    7318190090
Trinco de tração 95.5 mm 44.0 mm 13.0 mm Aço

10283868

Intervalo de preços
14,2275 € - 6,4315 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    13.0 mm
  • Largura total
    44.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Aço inoxidável 304

10282816

Intervalo de preços
21,8755 € - 9,8905 €

Níveis de stock
1414 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Largura total
    33.0 mm
  • Comprimento do trinco
    74.5 mm
  • Código do material
    7318190090
Trinco de tração 94.0 mm 37.0 mm 17.0 mm Aço

10283844

Intervalo de preços
9,8334 € - 4,4491 €

Níveis de stock
730 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Largura total
    37.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 74.0 mm 24.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável 304

10282793

Intervalo de preços
19,8551 € - 8,9808 €

Níveis de stock
745 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    24.0 mm
  • Comprimento do trinco
    44.5 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 90.0 mm 33.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283813

Intervalo de preços
9,0019 € - 4,0725 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Largura total
    33.0 mm
  • Comprimento do trinco
    74.5 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 131.0 mm 39.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável 304

10282786

Intervalo de preços
33,2681 € - 15,0526 €

Níveis de stock
1093 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Altura geral
    22.0 mm
  • Largura total
    39.0 mm
  • Comprimento do trinco
    105.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Aço inoxidável 304

10282823

Intervalo de preços
20,86 € - 9,4357 €

Níveis de stock
1414 Em stock
Características
  • Tipo
    7
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura total
    33.0 mm
  • Comprimento do trinco
    74.5 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Aço inoxidável 304

10282809

Intervalo de preços
19,8551 € - 8,9808 €

Níveis de stock
2378 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Largura total
    24.0 mm
  • Comprimento do trinco
    44.5 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 74.0 mm 24.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283806

Intervalo de preços
5,8073 € - 2,6254 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Largura total
    24.0 mm
  • Comprimento do trinco
    44.5 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 90.0 mm 33.0 mm 14.0 mm Galvanised Steel

10283837

Intervalo de preços
8,7565 € - 3,9625 €

Níveis de stock
565 Em stock
Características
  • Tipo
    7
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Largura total
    33.0 mm
  • Comprimento do trinco
    74.5 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Aço

10283851

Intervalo de preços
7,7727 € - 3,5182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Crómio
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Largura total
    27.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 52.0 mm 13.5 mm Aço inoxidável 304

10272442

Intervalo de preços
13,2544 € - 5,9872 €

Níveis de stock
127 Em stock
Características
  • Tipo
    Light Duty
  • Altura geral
    13.5 mm
  • Comprimento do trinco
    33.6 mm
  • Código do material
    7318190090
Trinco de tração 73.0 mm 27.0 mm 21.0 mm Aço inoxidável

10283349

Intervalo de preços
20,0667 € - 9,076 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Tipo
    Drawer Latch
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Largura total
    27.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de tração 215.8 mm 26.0 mm 25.0 mm Aço

10352618


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Tipo
    Toggle Latch With Strike
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Largura total
    26.0 mm
  • Código do material
    8302300090
Trinco de tração 140.0 - 160.0 mm 32.0 mm 27.0 mm Aço

10236512

Intervalo de preços
26,6297 € - 17,1191 €

Níveis de stock
13203 Em stock
Características
  • Tipo
    Trinco e guarda
  • Altura geral
    27.0 mm
  • Largura total
    32.0 mm
  • Comprimento do trinco
    97.0 mm
  • Código do material
    8301600090
Trinco de tração 94.0 - 125.0 mm 20.0 mm 16.0 mm Aço

10236505

Intervalo de preços
13,5461 € - 5,3912 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tipo
    Trinco e guarda
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Comprimento do trinco
    65.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco de tração 77.0 - 88.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Aço

10236499

Intervalo de preços
5,3471 € - 3,4374 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Tipo
    Trinco e guarda
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Código do material
    8301600090