Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 34.0 mm Liga de zinco

Referência da Essentra:

20120504

Número de peça do fabricante:

06411152033E

222 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 23,128 €
50 + 16,52 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Material do came Liga de zinco fundido
Material da armação Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento do punho 34.0 mm
Espessura máxima compatível da porta 20.0 mm
Intervalo de punho 34.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos