Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 30.0 mm Liga de zinco

Referência da Essentra:

20120535

Número de peça do fabricante:

06411153030E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 25,27 €
50 + 18,05 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

25,27 €

1 x 25,27 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Material do came Liga de zinco fundido
Material da armação Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento do punho 40.0 mm
Espessura máxima compatível da porta 30.0 mm
Intervalo de punho 30.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos