Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 44.0 mm Liga de zinco

Referência da Essentra:

20120542

Número de peça do fabricante:

06411153033E

129 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 25,27 €
50 + 18,05 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

25,27 €

1 x 25,27 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Material do came Liga de zinco fundido
Material da armação Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento do punho 44.0 mm
Espessura máxima compatível da porta 30.0 mm
Intervalo de punho 44.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos