Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 56.0 mm Liga de zinco

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Referência da Essentra:

20058708

Número de peça do fabricante:

06411154034E

134 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 27,356 €
50 + 19,54 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

27,36 €

1 x 27,356 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Material do came Aço
Material da armação Zamak
Terminar Cromado
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento do punho 55.0 mm
Espessura máxima compatível da porta 40.0 mm
Intervalo de punho 56.0 mm
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos