Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico Chave quadrada de 8,0 mm 46.0 mm Liga de zinco

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Referência da Essentra:

20058814

Número de peça do fabricante:

06411283034E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 8,498 €
50 - 149 6,07 €
150 + 4,52 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

8,50 €

1 x 8,498 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de chave Chave quadrada de 8,0 mm
Material do came Aço
Material da armação Zamak
Terminar Cromado
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento do punho 46.0 mm
Espessura máxima compatível da porta 30.0 mm
Intervalo de punho 46.0 mm
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos