Menu Procurar

Trincos de tração over centre c/ guarda

Em stock

Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Material Largura total Material completo Altura geral Comprar
9,9223 € - 21,939 € 646 Em stock
88.0 mm
Aço inoxidável 304
20.0 mm
Aço inoxidável 304
14.0 mm
2,3631 € - 5,2234 € 827 Em stock
47.0 mm
Aço
36.0 mm
Aço
14.0 mm
2,0786 € - 4,5927 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Aço suave
22.0 mm
Aço suave
10,5993 € - 23,4411 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Aço inoxidável
32.0 mm
Aço inoxidável 304
2,4604 € - 5,4392 € 17 Em stock
82.6 mm
Aço
22.6 mm
16.0 mm
4,2672 € - 9,4335 € 500 Em stock
80.5 mm
Galvanised Steel
22.5 mm
Aço
15.5 mm
2,4879 € - 5,5006 € 41 Em stock
80.0 mm
Aço suave
32.0 mm
Aço suave
18,4143 € - 19,3837 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.5 mm
Aço inoxidável 304
22.5 mm
Aço inoxidável 304
15.5 mm
10,3771 € - 22,9439 € 2938 Em stock
80.5 mm
Aço inoxidável 304
22.5 mm
Aço inoxidável 304
15.0 mm
2,9174 € - 6,4526 € 1480 Em stock
88.0 mm
Galvanised Steel
20.0 mm
Aço
14.0 mm
2,1642 € - 4,7855 € 60 Em stock
30.5 mm
Aço
15.5 mm
Aço
6.5 mm
Trinco de tração 88.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável 304

10283356

Intervalo de preços
21,939 € - 9,9223 €

Níveis de stock
646 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    8
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Comprimento total
    88.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
Trinco de tração 47.0 mm 36.0 mm Aço

10283882

Intervalo de preços
5,2234 € - 2,3631 €

Níveis de stock
827 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    14.0 mm
Trinco de tração 50.0 mm 22.0 mm Aço suave

10272428

Intervalo de preços
4,5927 € - 2,0786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Material completo
    Aço suave
  • Tipo
    Captura
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    22.0 mm
Trinco de tração 80.0 mm 32.0 mm Aço inoxidável

10272466

Intervalo de preços
23,4411 € - 10,5993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    Captura
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    32.0 mm
Aço Trinco de tração 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Intervalo de preços
5,4392 € - 2,4604 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Trinco e batente
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Comprimento total
    82.6 mm
  • Largura total
    22.6 mm
Trinco de tração 80.5 mm 22.5 mm Galvanised Steel

10283820

Intervalo de preços
9,4335 € - 4,2672 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    6
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Comprimento total
    80.5 mm
  • Largura total
    22.5 mm
Trinco de tração 80.0 mm 32.0 mm Aço suave

10272459

Intervalo de preços
5,5006 € - 2,4879 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Material completo
    Aço suave
  • Tipo
    Captura
  • Comprimento total
    80.0 mm
  • Largura total
    32.0 mm
Trinco de tração 80.5 mm 22.5 mm 15.5 mm Aço inoxidável 304

10552407

Intervalo de preços
19,3837 € - 18,4143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    6
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Comprimento total
    80.5 mm
  • Largura total
    22.5 mm
Trinco de tração 80.5 mm 22.5 mm Aço inoxidável 304

10283783

Intervalo de preços
22,9439 € - 10,3771 €

Níveis de stock
2938 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço inoxidável 304
  • Tipo
    2
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Comprimento total
    80.5 mm
  • Largura total
    22.5 mm
Trinco de tração 88.0 mm 20.0 mm Galvanised Steel

10283875

Intervalo de preços
6,4526 € - 2,9174 €

Níveis de stock
1480 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    8
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Comprimento total
    88.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
Trinco de tração 30.5 mm 15.5 mm Aço

10352557

Intervalo de preços
4,7855 € - 2,1642 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Fixação de trinco
  • Altura geral
    6.5 mm