Menu Procurar

Trincos mini quarto de volta roscados com mola

Em stock

Esta gama de mini fechos de came não têm ação de mola e chave semelhante. O tipo fixado por uma porca encaixa-se num recorte de 16,2 x 14,2, o tipo fixado por um clipe encaixa-se num recorte de 17,2 x 14,2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento do came Tipo de chave Comprar
10,7473 € - 15,0463 € 198 Em stock
20.0 mm
26.0 mm
Com chaves diferentes
2,699 € - 4,1984 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
30.0 mm
Chaves iguais
1,1958 € - 1,8601 € 118 Em stock
25.0 mm
7,0767 € - 9,9075 € 205 Em stock
33.0 mm
1,1958 € - 1,8601 € 3 Em stock
30.0 mm
10,7473 € - 15,0463 € 257 Em stock
13.0 mm
31.0 mm
Com chaves diferentes
4,5879 € - 7,1368 € 100 Em stock
13.0 mm
31.0 mm
Chaves iguais
10,7473 € - 15,0463 € 60 Em stock
20.0 mm
26.0 mm
Chaves iguais
10,7473 € - 15,0463 € 167 Em stock
16.0 mm
30.0 mm
Com chaves diferentes
Fecho de quarto de volta em plástico Com chaves diferentes 20.0 mm 26.0 mm Liga de zinco

20049225

Intervalo de preços
15,0463 € - 10,7473 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Com chaves diferentes
  • Comprimento do came
    26.0 mm
  • Intervalo de punho
    20.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Chaves iguais 16.0 mm 30.0 mm Liga de zinco

20049188

Intervalo de preços
4,1984 € - 2,699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Intervalo de punho
    16.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave Liga de zinco fundido

20121082

Intervalo de preços
1,8601 € - 1,1958 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    25.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Liga de zinco fundido

20121068

Intervalo de preços
9,9075 € - 7,0767 €

Níveis de stock
205 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Liga de zinco fundido

20121075

Intervalo de preços
1,8601 € - 1,1958 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Com chaves diferentes 13.0 mm 31.0 mm Liga de zinco

20049201

Intervalo de preços
15,0463 € - 10,7473 €

Níveis de stock
257 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Com chaves diferentes
  • Comprimento do came
    31.0 mm
  • Intervalo de punho
    13.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Chaves iguais 13.0 mm 31.0 mm Liga de zinco

20049171

Intervalo de preços
7,1368 € - 4,5879 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
  • Comprimento do came
    31.0 mm
  • Intervalo de punho
    13.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico Chaves iguais 20.0 mm 26.0 mm Liga de zinco

20049195

Intervalo de preços
15,0463 € - 10,7473 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
  • Comprimento do came
    26.0 mm
  • Intervalo de punho
    20.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico Com chaves diferentes 16.0 mm 30.0 mm Liga de zinco

20049218

Intervalo de preços
15,0463 € - 10,7473 €

Níveis de stock
167 Em stock
Características
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Com chaves diferentes
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Intervalo de punho
    16.0 mm
  • Código do material
    8301409000