Menu Procurar

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas c/ alojamento extralongo

Em stock

Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Altura do alojamento Comprimento do punho Espessura máxima compatível da porta Comprar
19,0617 € - 26,6864 € 50 Em stock
50.0 mm
5,0264 € - 7,819 € 24 Em stock
60.0 mm
15,4229 € - 21,5921 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
4,9267 € - 7,6639 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
  • de 2
Trinco quarto de volta 50.0 mm 50.0 mm Liga de zinco fundido

20058227

Intervalo de preços
26,6864 € - 19,0617 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    50.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta 58.0 mm 60.0 mm Liga de zinco fundido

20058302

Intervalo de preços
7,819 € - 5,0264 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    60.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta 33.0 mm 30.0 mm Liga de zinco fundido

20058128

Intervalo de preços
21,5921 € - 15,4229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    30.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco quarto de volta 43.0 mm 40.0 mm Liga de zinco fundido

20058180

Intervalo de preços
7,6639 € - 4,9267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
  • Material do came
    Aço
  • Altura do alojamento
    40.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm