Menu Procurar

Ótico N/A Preto PBT 3.1 mm (Di)

A tubagem limitadora de curvatura para fibra ótica oferece a melhor proteção para as fibras, eliminando problemas como esmagamento, torção e flexão, enquanto fornece uma solução de gestão autónoma para gerir o encaminhamento de fibras. Oferece uma proteção de esmagamento contra curvaturas das microfibras em relação à tubagem convencional. Limita a curvatura numa fibra ao controlar o raio a um valor mínimo de 30 mm. Conta com um orifício interior liso para facilidade de utilização e eliminação das micro curvaturas. Ideal para aplicações de fibra soprada em curtas distâncias e aplicações de lado em curva FTTH/FTTB
Referência da Essentra:

10315804

Número de peça do fabricante:

OFBLT-33-05V0

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 670,87 €
5 + 637,32 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

670,87 €

1 x 670,87 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de acessório Tubagem
Cor Preto
Material completo Tereftalato de polibutileno
Preço por Bobina
Tipo Ótico
Diâmetro exterior 5.1 mm
Inclui 1 Reel of 100 metres
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3917390099
Comprimento total 100.0 m

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos