Menu Procurar

Ótico N/A Branco PP 2.6 mm (Di)

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Referência da Essentra:

10315873

Número de peça do fabricante:

OFBLTS2.6-05-PP

6 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 258,34 €
5 + 245,43 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

258,34 €

1 x 258,34 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de acessório Versão com tubagem aberta
Cor Branco
Material completo Polipropileno
Preço por Bobina
Tipo Ótico
Diâmetro exterior 5.1 mm
Inclui 1 Reel of 100 metres
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3917390099
Comprimento total 100.0 m

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos