Menu Procurar

Tubagem termorretrátil - 2:1, listas amarelas e verdes

Em stock

A gama de tubos termorretráteis de uso geral é versátil em termos de possibilidades de aplicação e opções de estilo e cor. A formulação especialmente projetada garante que a tubagem atenda ao padrão de UL224. É livre de substâncias nocivas ao meio ambiente, como PBBO, PBB e PBBE. Nenhuma dioxina é produzida quando a tubagem é queimada. Com uma baixa temperatura de encolhimento, alta flexibilidade e resistência mecânica superior, este produto é amplamente utilizado nas áreas de comunicação, eletrónica e veículos especializados. A versão listrada amarelo e verde é altamente retardadora de chama, possui alta resistência a raios UV e possui excelentes propriedades físicas, químicas e elétricas

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Diâmetro interno (encolhido) Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Diâmetro interno (pré-encolhido) Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Forma do tubo Tudo
58 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interno (encolhido) Diâmetro interno (pré-encolhido) Forma do tubo Comprar
12,98 € - 13,67 € 142 Em stock
1.6 mm
3.2 mm
Redonda
16,49 € - 17,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
12.7 mm
Plana
24,35 € - 25,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
12.7 mm
Redonda
55,87 € - 58,81 € 5 Em stock
12.7 mm
25.4 mm
Redonda
23,00 € - 24,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
9.5 mm
Redonda
139,95 € - 147,31 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
12.7 mm
Plana
25,44 € - 26,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
9.5 mm
Redonda
63,84 € - 67,19 € 33 Em stock
0.6 mm
1.2 mm
Redonda
22,20 € - 23,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
2.4 mm
Redonda
23,00 € - 24,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
9.5 mm
Redonda
167,80 € - 176,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
9.5 mm
Plana
368,12 € - 387,50 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
38.1 mm
Plana
27,09 € - 28,51 € 3 Em stock
6.4 mm
12.7 mm
Redonda
22,71 € - 23,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
3.2 mm
Redonda
24,82 € - 26,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
4.8 mm
Redonda
22,20 € - 23,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.6 mm
Redonda
94,82 € - 99,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
9.5 mm
Plana
129,58 € - 136,40 € 6 Em stock
12.7 mm
25.4 mm
Plana
20,05 € - 21,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.6 mm
Redonda
20,86 € - 21,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
3.2 mm
Redonda
  • de 3
Tubos termorretratáveis 2:1 3.2 mm PO Amarelo

10391686

Intervalo de preços
13,67 € - 12,98 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Roll in Box
Tubos termorretratáveis 12.7 mm 2:1 PO Amarelo

10391723

Intervalo de preços
17,36 € - 16,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Roll in Box
Tubos termorretratáveis 2:1 12.7 mm PO Preto

10357552

Intervalo de preços
25,63 € - 24,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Preto
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 25.4 mm PO Preto

10631935

Intervalo de preços
58,81 € - 55,87 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Preto
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 9.5 mm PO Preto

10357767

Intervalo de preços
24,20 € - 23,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Preto
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 12.7 mm PO Amarelo;Verde

10392508

Intervalo de preços
147,31 € - 139,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Amarelo;Verde
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
Tubos termorretratáveis 2:1 9.5 mm PO Vermelho

10357743

Intervalo de preços
26,78 € - 25,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 1.2 mm PO Amarelo

10391754

Intervalo de preços
67,19 € - 63,84 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
Tubos termorretratáveis 2:1 2.4 mm PO Vermelho

10357637

Intervalo de preços
23,37 € - 22,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 9.5 mm PO Natural

10357736

Intervalo de preços
24,20 € - 23,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Natural
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 9.5 mm PO Amarelo;Verde

10644195

Intervalo de preços
176,63 € - 167,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Amarelo;Verde
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
Tubos termorretratáveis 2:1 38.1 mm PO Amarelo;Verde

10635643

Intervalo de preços
387,50 € - 368,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Amarelo;Verde
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
Tubos termorretratáveis 2:1 12.7 mm PO Vermelho

10357538

Intervalo de preços
28,51 € - 27,09 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 3.2 mm PO Vermelho

10637760

Intervalo de preços
23,90 € - 22,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 4.8 mm PO Vermelho

10629031

Intervalo de preços
26,13 € - 24,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 1.6 mm PO Vermelho

10357576

Intervalo de preços
23,37 € - 22,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 9.5 mm PO Amarelo

10391792

Intervalo de preços
99,82 € - 94,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
Tubos termorretratáveis 2:1 25.4 mm PO Amarelo

10391822

Intervalo de preços
136,40 € - 129,58 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
Tubos termorretratáveis 2:1 1.6 mm PO Natural

10357569

Intervalo de preços
21,11 € - 20,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Natural
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 3.2 mm PO Natural

10357668

Intervalo de preços
21,96 € - 20,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Natural
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Box
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas