Menu Procurar

Tubagem termorretrátil - 2:1, sem cor

Em stock

A gama de tubos termorretráteis de uso geral é versátil em termos de possibilidades de aplicação e opções de estilo e cor. Com uma baixa temperatura de encolhimento, alta flexibilidade e resistência mecânica superior, este produto é amplamente utilizado nas áreas de comunicação, eletrónica e veículos especializados. A versão sem cor é para aplicações onde a propriedade retardadora de chama não é necessária, mas o isolamento elétrico e o desempenho mecânico são importantes. Este produto está de acordo com os substratos de maneira mais uniforme, com menor variação longitudinal, em vez da maioria dos tubos de PVC. A superfície polida é uma cobertura atrativa para muitas aplicações automóveis, de eletrodomésticos e de bens de consumo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interno (encolhido) Diâmetro interno (pré-encolhido) Forma do tubo Comprar
63,84 € - 67,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.2 mm
Redonda
57,28 € - 60,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
4.8 mm
Redonda
130,83 € - 137,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
16.0 mm
Plana
252,38 € - 265,66 € 1 Em stock
19.0 mm
38.1 mm
Plana
63,84 € - 67,19 € 2 Em stock
0.8 mm
1.6 mm
Redonda
67,61 € - 71,16 € 2 Em stock
3.2 mm
6.4 mm
Redonda
101,03 € - 106,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
19.0 mm
Plana
69,47 € - 73,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
2.4 mm
Redonda
94,82 € - 99,82 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
9.5 mm
Plana
129,58 € - 136,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
25.4 mm
Plana
75,11 € - 79,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
3.2 mm
Redonda
86,37 € - 90,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
12.7 mm
Plana
190,79 € - 200,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
32.0 mm
Plana
Tubos termorretratáveis 2:1 1.2 mm PO Transparente

10392355

Intervalo de preços
67,19 € - 63,84 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 4.8 mm PO Transparente

10392393

Intervalo de preços
60,30 € - 57,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 16.0 mm PO Transparente

10392430

Intervalo de preços
137,71 € - 130,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 38.1 mm PO Transparente

10392478

Intervalo de preços
265,66 € - 252,38 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 1.6 mm PO Transparente

10392362

Intervalo de preços
67,19 € - 63,84 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 6.4 mm PO Transparente

10392409

Intervalo de preços
71,16 € - 67,61 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 19.0 mm PO Transparente

10392447

Intervalo de preços
106,34 € - 101,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 2.4 mm PO Transparente

10392379

Intervalo de preços
73,13 € - 69,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 9.5 mm PO Transparente

10392416

Intervalo de preços
99,82 € - 94,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 25.4 mm PO Transparente

10392454

Intervalo de preços
136,40 € - 129,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 3.2 mm PO Transparente

10392386

Intervalo de preços
79,06 € - 75,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 12.7 mm PO Transparente

10392423

Intervalo de preços
90,92 € - 86,37 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas
Tubos termorretratáveis 2:1 32.0 mm PO Transparente

10392461

Intervalo de preços
200,83 € - 190,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Adesão
    Non-Adhesive
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PO
  • Tipo de embalagem
    Reel
  • Funcionalidades especiais
    Não retardador de chamas