Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 2:1 1.2 mm PO Preto

Este tubo retardador de chamas 2:1 foi concebido para ser utilizado em ambientes sensíveis. Aplicações típicas são vedação de componentes elétricos, tais como emendas redondas e chicotes de fios nos setores automóvel e de comunicações. Fornecido em preto e conta com uma temperatura mínima de retração de 70 °C
Referência da Essentra:

10390863

Número de peça do fabricante:

495686

215 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 67,19 €
5 + 63,84 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

67,19 €

1 x 67,19 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Non-Adhesive
Certificação UL
Cor Preto
Tipo de embalagem Reel
Funcionalidades especiais Retardador de chamas
Diâmetro interno (encolhido) 0.6 mm
Temperatura mínima de recuperação completa 100 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 125 °C
Comprimento total 150.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 1.2 mm
Espessura da parede (encolhida) 0.3 mm
Taxa de encolhimento 2:1
Material completo Poliolefina reticulada
Código do material 3917390099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos