Menu Procurar

Tubos de obturação direta

Em stock

A Tubagem de Alta Temperatura é uma excelente solução de mascaramento para proteger peças mais longas, nos casos em que as tampas padrão são demasiado curtas. A tubagem pode ser usada com tampa, se necessário. Estas tampas podem ser aplicadas em pernos e pinos compridos.

Fornecida em rolo; a tubagem pode ser cortada no comprimento desejado. Para remoção rápida, pode ser cortada mais comprida, criando assim uma aba fácil de puxar. Pode ser usada para mascarar o interior de furos, utilizando o diâmetro exterior do tubo e puxando-o através dos furos.

A tubagem é flexível e adapta-se às irregularidades. Não derrete nem endurece e pode ser reutilizada, fazendo com que seja um produto económico.

Entre as aplicações típicas incluem-se: revestimento a pó, eletrorevestimento, cromagem e anodização.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone (dureza 55 Shore A)
  • Cores: preto, natural e vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Comprimento do rolo Material d WT Comprar
2,2658 € - 2,3853 € 23 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
2.4 mm
1.6 mm
3,1279 € - 3,294 € 4 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
4.0 mm
1.6 mm
4,5327 € - 4,7749 € 70 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
5.5 mm
1.6 mm
5,2256 € - 11,5513 € 64 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
7.9 mm
1.6 mm
6,9307 € - 7,3062 € 115 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
11.1 mm
1.6 mm
12,8524 € - 28,4234 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
22.0 mm
1.6 mm
16,8403 € - 37,2032 € 21 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
31.8 mm
1.6 mm
26,1215 € - 27,4924 € 105 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
44.5 mm
1.6 mm
1,5433 € - 1,6237 € 270 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
1.0 mm
1.6 mm
2,4859 € - 5,5006 € 63 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
2.8 mm
1.6 mm
3,3533 € - 7,4047 € 104 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
4.4 mm
1.6 mm
4,1889 € - 9,2558 € 205 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
5.9 mm
1.6 mm
5,6593 € - 12,5033 € 69 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
8.7 mm
1.6 mm
7,7961 € - 17,2317 € 83 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
12.7 mm
1.6 mm
13,7198 € - 30,3274 € 63 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
23.8 mm
1.6 mm
18,4165 € - 40,7151 € 48 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
34.9 mm
1.6 mm
28,2985 € - 29,79 € 23 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
47.6 mm
1.6 mm
1,8628 € - 1,9611 € 47 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
1.6 mm
1.6 mm
2,6974 € - 5,9555 € 10 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
3.2 mm
1.6 mm
3,5437 € - 7,8384 € 105 Em stock
Natural
1.0 m
Borracha de silicone
4.7 mm
1.6 mm
  • de 3
Tubos de obturação direta 2.4 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248461

Intervalo de preços
2,3853 € - 2,2658 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 4.0 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248508

Intervalo de preços
3,294 € - 3,1279 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 5.5 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10377406

Intervalo de preços
4,7749 € - 4,5327 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 7.9 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248577

Intervalo de preços
11,5513 € - 5,2256 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 11.1 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248614

Intervalo de preços
7,3062 € - 6,9307 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 22.2 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248652

Intervalo de preços
28,4234 € - 12,8524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 31.8 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248690

Intervalo de preços
37,2032 € - 16,8403 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 44.5 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10377413

Intervalo de preços
27,4924 € - 26,1215 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 1.0 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248430

Intervalo de preços
1,6237 € - 1,5433 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 2.8 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248478

Intervalo de preços
5,5006 € - 2,4859 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 4.4 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248515

Intervalo de preços
7,4047 € - 3,3533 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 5.9 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248546

Intervalo de preços
9,2558 € - 4,1889 €

Níveis de stock
205 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 8.7 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248584

Intervalo de preços
12,5033 € - 5,6593 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 12.7 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248621

Intervalo de preços
17,2317 € - 7,7961 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 23.8 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248669

Intervalo de preços
30,3274 € - 13,7198 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 34.9 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248706

Intervalo de preços
40,7151 € - 18,4165 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 47.6 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248737

Intervalo de preços
29,79 € - 28,2985 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 1.6 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248447

Intervalo de preços
1,9611 € - 1,8628 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 3.2 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248485

Intervalo de preços
5,9555 € - 2,6974 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural
Tubos de obturação direta 4.7 mm (Di) 1.0 m (C) Natural Borracha de silicone

10248522

Intervalo de preços
7,8384 € - 3,5437 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    1.0 m
  • Material
    Borracha de silicone
  • Cor
    Natural