Menu Procurar

Unidades de ganchos e laços - moedas encaixadas

Em stock

Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF; Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF; Aplicações: Exemplos de livros, displays POP, exposições, gabinetes, embalagens, pastas

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Cor Comprar
51,3038 € - 51,3038 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Branco
51,3038 € - 51,3038 € 42 Em stock
22.2 mm
Branco
Peça de gancho e laço 22.2 mm 22.2 mm PA Branco

10384961

Intervalo de preços
51,3038 € - 51,3038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro total
    22.2 mm
  • Comprimento
    22.2 mm
  • Forma
    Laço
  • Tipo de material
    Nylon
  • Tipo de adesivo
    Borracha
Peça de gancho e laço 22.2 mm 22.2 mm PA Branco

10384916

Intervalo de preços
51,3038 € - 51,3038 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Diâmetro total
    22.2 mm
  • Comprimento
    22.2 mm
  • Forma
    Gancho
  • Tipo de material
    Nylon
  • Tipo de adesivo
    Borracha