Menu Procurar

Unidades de ganchos e laços - unidades encaixadas

Em stock

Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF. Aplicações. Livros de amostra, displays POP, expositores, vitrinas, embalagens, catálogos

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Largura total Comprimento Comprar
766,6478 € - 766,6478 € 10 Em stock
Branco
25.4 mm
25.4 mm
Peça de gancho e laço 25.4 mm PA Branco

10311509

Intervalo de preços
766,6478 € - 766,6478 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Borracha
  • Cor
    Branco
  • Tipo de material
    Nylon
  • Removibilidade
    Permanente
  • Forma
    Conjunto acoplado