Menu Procurar

Vedações ajustáveis - cinta farpada

Em stock

As nossas vedações apertadas com tiras farpadas fornecem uma vedação indicativa para revelar evidência de adulteração ou violação, prendendo materiais escorregadios com segurança. Esses produtos apresentam cintas que são ideais para prender materiais escorregadios com segurança. Uma ampla gama de resistências à tração e opções de corte tornam-nas ideais para uma variedade de aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
69 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade C Removibilidade A Cor B Pull Strength Tipo Comprar
0,2459 € - 0,2459 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Tear-off
400.0 mm
Branco
50.0 mm
Selo de comprimento variável
0,1607 € - 0,1607 € 16781 Em stock
18.0 mm
Tear-off
200.0 mm
Amarelo
29.0 mm
Selo de comprimento variável
0,1721 € - 0,1721 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
Tear-off
300.0 mm
Amarelo
29.0 mm
Selo de comprimento variável
0,1265 € - 0,1265 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.3 mm
Tear-off
220.0 mm
Azul
33.5 mm
LightLock
0,2304 € - 0,2304 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Não destacável
300.0 mm
Azul
50.0 mm
Selo de comprimento variável
0,1962 € - 0,1962 € 6995 Em stock
28.0 mm
Não destacável
250.0 mm
Branco
50.0 mm
SentryLock
0,2304 € - 0,2304 € 10000 Em stock
20.0 mm
Não destacável
300.0 mm
Amarelo
50.0 mm
Selo de comprimento variável
0,2091 € - 0,2091 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Tear-off
350.0 mm
Azul
50.0 mm
SentryLock
0,1692 € - 0,1692 € 7000 Em stock
18.0 mm
Não destacável
300.0 mm
Azul
29.0 mm
Selo de comprimento variável
  • de 4
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Destacável PP Branco

20085506

Intervalo de preços
0,2459 € - 0,2459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock (E) 200.0 mm (C) PP Amarelo

20082246

Intervalo de preços
0,1607 € - 0,1607 €

Níveis de stock
16781 Em stock
Características
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Removibilidade
    Tear-off
AceLock (E) 200.0 mm (C) PP Amarelo

20082369

Intervalo de preços
0,1721 € - 0,1721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Removibilidade
    Tear-off
Selos ajustáveis LightLock (E) 220.0 mm (C) PP Azul

20083786

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Removibilidade
    Tear-off
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Não destacável PP Azul

20085346

Intervalo de preços
0,2304 € - 0,2304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock (E) 250.0 mm (C) PP Branco

20085919

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,1962 €

Níveis de stock
6995 Em stock
Características
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Removibilidade
    Não destacável
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Non tear-off PP Amarelo

20085391

Intervalo de preços
0,2304 € - 0,2304 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock (E) 350.0 mm (C) PP Azul

20086107

Intervalo de preços
0,2091 € - 0,2091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Removibilidade
    Tear-off
AceLock (E) 200.0 mm (C) PP Azul

20082376

Intervalo de preços
0,1692 € - 0,1692 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Removibilidade
    Não destacável