Menu Procurar

Selos ajustáveis Selo de comprimento variável Polipropileno Amarelo 400.0 mm

As nossas vedações ajustáveis com tiras suaves fornecem uma vedação indicativa para revelar provas de adulteração ou violação, numa variedade de aplicações. Este produto inclui uma alça em polipropileno vermelho, fixada com uma mandíbula de bloqueio em metal.
Referência da Essentra:

20084561

Número de peça do fabricante:

1222348

10000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,2588 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

258,80 €

1000 x 0,2588 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 400.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Tipo Mini JawLock
Removibilidade Não destacável
Material do corpo Polipropileno
Dispositivo de imobilização Mandíbula de bloqueio metálica
Cor Amarelo
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos