Menu Procurar

SmoothLock 200.0 mm (C) 5.4 mm (L) 1.9 mm (E) Verde

O bloqueio de mandíbula é um vedante de segurança estanque para puxar, concebido para uma grande variedade de aplicações. Conta com uma cinta redonda de plástico lisa e um mecanismo de bloqueio com elemento metálico. Permitem uma aplicação muito fácil para montar e instalar. Força máxima até 25 kg.
Referência da Essentra:

20085742

Número de peça do fabricante:

1222485

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,2929 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

292,90 €

1000 x 0,2929 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Tipo Selo de comprimento variável
Removibilidade Não destacável
Material do corpo Polipropileno
Dispositivo de imobilização Metal Locking Jaw
Cor Verde
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos