Menu Procurar

TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Não destacável Polipropileno Azul

O bloqueio de mandíbula Maxi é um vedante de segurança estanque para puxar, concebido para uma grande variedade de aplicações. Conta com uma cinta redonda de plástico lisa e um mecanismo de bloqueio com elemento metálico. Permitem uma aplicação muito fácil para montar e instalar. Força máxima até 45 kg.
Referência da Essentra:

20086244

Número de peça do fabricante:

1222556

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,3455 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

345,50 €

1000 x 0,3455 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 300.0 mm
B 70.0 mm
C 23.0 mm
D 7.0 mm
F 1.7 mm
Tipo TeraLock
Removibilidade Non tear-off
Material do corpo PP
Dispositivo de imobilização Metal Locking Jaw
Cor Azul
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos