Menu Procurar

Vedantes da Sealon

Em stock

Um plástico único que é extremamente adequado para o fabrico de produtos de plástico moldáveis a frio, tais como selos de chumbo assintéticos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade A B C E Tipo Comprar
0,0815 € - 0,0857 € 2000 Em stock
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
0,0815 € - 0,0857 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
0,0747 € - 0,0784 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
Selos para fins especiais Sealon Cinzento

10126516

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0815 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Tipo
    2
Selos para fins especiais Sealon Cinzento

10126509

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Sealon
Selos para fins especiais Sealon Cinzento

10126493

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Sealon