Menu Procurar

Montagem do eixo (E) (C) M6

Tampa colada plana em neopreno e conjunto de eixo em aço que se fixa aos braços do grampo. O conjunto tem um comprimento geral de 50,0 mm | 1,969 pol. e um diâmetro da tampa de 16,0 mm | 0,63 pol.
Referência da Essentra:

10390429

Número de peça do fabricante:

493818

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 2,434 €
25 + 2,314 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento total 50.0 mm
Comprimento da rosca 37.0 mm
Diâmetro da cabeça 16.0 mm
Forma da ponta Plana
Estilo de tampa Bonded Cap
Material da tampa do fuso Neoprene
Código do material 7318153590
Diâmetro da tampa 16.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos