Menu Procurar

Ventosas de face única - furo

Em stock

As ventosas de face única com furo são ideais para pendurar uma corda, fio ou cabo através com materiais de exibição. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo Diâmetro da tampa Comprar
0,102 € - 0,2255 € 8700 Em stock
2.8 mm
22.0 mm
0,2557 € - 0,5653 € 9226 Em stock
5.0 mm
40.0 mm
0,1737 € - 0,3841 € 15881 Em stock
5.0 mm
40.0 mm
0,1431 € - 0,3164 € 6100 Em stock
3.5 mm
25.0 mm
0,3058 € - 0,6757 € 2695 Em stock
5.4 mm
50.0 mm
0,2752 € - 0,2896 € 1811 Em stock
5.0 mm
45.0 mm
0,0861 € - 0,1905 € 7000 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
0,1737 € - 0,3841 € 1200 Em stock
4.7 mm
30.0 mm
0,2252 € - 0,4978 € 3800 Em stock
5.0 mm
35.0 mm
0,3668 € - 0,8115 € 800 Em stock
6.5 mm
55.0 mm
Ventosa 22.0 mm Furo PVC Transparente

10256282

Intervalo de preços
0,2255 € - 0,102 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    22.0 mm
  • Diâmetro do furo
    2.8 mm
  • Espessura Total
    8.4 mm
  • Método de suspensão
    Furo
  • Cor
    Transparente
Ventosa 40.0 mm Furo PVC Transparente

10256381

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
9226 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Método de suspensão
    Furo
  • Cor
    Transparente
Ventosa 40.0 mm Furo PVC Preto

10279403

Intervalo de preços
0,3841 € - 0,1737 €

Níveis de stock
15881 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Método de suspensão
    Furo
  • Cor
    Preto
Ventosa 25.0 mm Furo PVC Transparente

10256312

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,1431 €

Níveis de stock
6100 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    25.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.5 mm
  • Espessura Total
    10.0 mm
  • Método de suspensão
    Furo
  • Cor
    Transparente
Ventosa 50.0 mm Furo PVC Transparente

10256459

Intervalo de preços
0,6757 € - 0,3058 €

Níveis de stock
2695 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    50.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.4 mm
  • Espessura Total
    17.8 mm
  • Método de suspensão
    Furo
  • Cor
    Transparente
Ventosa 45.0 mm Furo PVC Transparente

10256428

Intervalo de preços
0,2896 € - 0,2752 €

Níveis de stock
1811 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    45.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    19.6 mm
  • Método de suspensão
    Furo
  • Cor
    Transparente
Ventosa 12.7 mm Furo PVC Transparente

10120149

Intervalo de preços
0,1905 € - 0,0861 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    12.7 mm
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Método de suspensão
    Furo
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 30.0 mm Furo PVC Transparente

10256329

Intervalo de preços
0,3841 € - 0,1737 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    30.0 mm
  • Diâmetro do furo
    4.7 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Método de suspensão
    Furo
  • Cor
    Transparente
Ventosa 35.0 mm Furo PVC Transparente

10256350

Intervalo de preços
0,4978 € - 0,2252 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    35.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Método de suspensão
    Furo
  • Cor
    Transparente
Ventosa de face única 55.0 mm

10256480

Intervalo de preços
0,8115 € - 0,3668 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    55.0 mm
  • Diâmetro do furo
    6.5 mm
  • Espessura Total
    22.0 mm
  • Método de suspensão
    Furo
  • Cor
    Transparente