As ventosas com saliência são ideais para pendurar cordas, fios ou cordões para pendurar materiais de impressão ou telas autoadesivas. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Cor | Diâmetro da tampa | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2153 € - 0,4762 € | 2400 Em stock |
Preto
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3117 € - 0,3283 € | 3117 Em stock |
Transparente
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,2246 € | 7500 Em stock |
Transparente
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0161 € - 2,2461 € | 2660 Em stock |
Transparente
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3223 € - 0,3395 € | 4750 Em stock |
Branco
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,5346 € | 5000 Em stock |
Preto
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3338 € - 0,3509 € | 19998 Em stock |
Transparente
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,102 € - 0,2255 € | 45500 Em stock |
Transparente
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1709 € - 0,3779 € | 4778 Em stock |
Transparente
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2447 € - 0,5408 € | 31664 Em stock |
Transparente
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4267 € - 0,9432 € | 2160 Em stock |
Transparente
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,1284 € | 10150 Em stock |
Preto
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2696 € - 0,5961 € | 5040 Em stock |
Preto
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1724 € - 0,1813 € | 5039 Em stock |
Transparente
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,6514 € | 3220 Em stock |
Transparente
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10256497 | 0,3668 € - 0,8115 € | 3750 Em stock |
Transparente
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 0,0717 € - 0,1585 € | 4800 Em stock |
Preto
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2752 € - 0,2896 € | 4825 Em stock |
Transparente
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | 4498 Em stock |
Branco
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,3287 € | 4350 Em stock |
Preto
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar