Menu Procurar

Ventosas de face única - Thumb Tak

Em stock

As ventosas de face única thumb tak requerem apenas um orifício de fixação muito pequeno no cartaz de exibição para prender à ventosa. Estas ventosas fixam-se de forma fácil e segura em superfícies planas e limpas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da tampa Comprar
0,3382 € - 0,3559 € 22814 Em stock
22.0 mm
0,3573 € - 0,7897 € 1603 Em stock
42.0 mm
0,7034 € - 1,5549 € 26580 Em stock
40.0 mm
Ventosa 22.0 mm Pionés PVC Transparente

10395721

Intervalo de preços
0,3559 € - 0,3382 €

Níveis de stock
22814 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    22.0 mm
  • Espessura Total
    16.3 mm
  • Método de suspensão
    Pionés
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 42.0 mm Pionés PVC Transparente

10256411

Intervalo de preços
0,7897 € - 0,3573 €

Níveis de stock
1603 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    42.0 mm
  • Espessura Total
    18.0 mm
  • Método de suspensão
    Pionés
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa de face única 40.0 mm

10280119

Intervalo de preços
1,5549 € - 0,7034 €

Níveis de stock
26580 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    40.0 mm
  • Espessura Total
    10.0 mm
  • Método de suspensão
    Threaded
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila