Menu Procurar

Volantes - Dois Tecnopolímeros Derivados

Em stock

A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Estilo do volante Material da roda Número de raios Diâmetro do volante Comprar
128,0796 € - 134,8285 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Com pega
Alumínio
2
160.0 mm
60,0942 € - 63,2465 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
0
200.0 mm
40,0064 € - 42,1114 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Sem pega
Nylon
2
200.0 mm
291,9238 € - 645,317 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Sem pega
Aço
4
200.0 mm
40,0064 € - 42,1114 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
2
160.0 mm
72,0263 € - 75,8238 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
0
200.0 mm
49,8969 € - 52,5308 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
125.0 mm
21,0081 € - 22,1082 € 64 Em stock
Preto
Com pega
PP
2
99.0 mm
43,0106 € - 45,2637 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
200.0 mm
12,8524 € - 13,5294 € 55 Em stock
Preto
Não tem pega
PP
2
99.0 mm
19,8128 € - 20,8494 € 18 Em stock
Preto
Não tem pega
PP
2
160.0 mm
12,5139 € - 13,1697 € 92 Em stock
Preto
Não tem pega
PP
2
80.0 mm
10271049 198,3076 € - 208,7482 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Com pega
Alumínio
2
200.0 mm
20,0085 € - 21,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Sem pega
Nylon
2
100.0 mm
83,9002 € - 88,3112 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Com pega
Alumínio
2
125.0 mm
30,4543 € - 32,0569 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
0
100.0 mm
48,0669 € - 50,5951 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
2
200.0 mm
46,9985 € - 49,4632 € 58 Em stock
Preto
Com pega
PP
2
99.0 mm
53,303 € - 56,1062 € 14 Em stock
Preto
Com pega
PP
2
160.0 mm
32,0093 € - 33,7018 € 11 Em stock
Preto
Sem pega
Nylon
2
160.0 mm
  • de 3
Volante 160.0 mm Furo 14.0 mm 21.0 mm Alumínio

10271032

Intervalo de preços
134,8285 € - 128,0796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    160.0 mm
  • Altura do volante
    39.0 mm
  • Comprimento da pega
    96.0 mm
  • Diâmetro do hub
    36.0 mm
  • Cor
    Natural
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271124

Intervalo de preços
63,2465 € - 60,0942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    61.0 mm
  • Altura da pega
    86.0 mm
  • Diâmetro do hub
    44.0 mm
  • Altura geral
    147.0 mm
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271193

Intervalo de preços
42,1114 € - 40,0064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    61.0 mm
  • Diâmetro do hub
    50.0 mm
  • Altura geral
    61.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 200.0 mm 14.0 mm Aço Natural

10271087

Intervalo de preços
645,317 € - 291,9238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    41.0 mm
  • Diâmetro total
    200.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Cor
    Natural
Volante 160.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271223

Intervalo de preços
42,1114 € - 40,0064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    160.0 mm
  • Altura do volante
    56.0 mm
  • Altura da pega
    76.0 mm
  • Diâmetro total
    160.0 mm
  • Altura geral
    132.0 mm
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271155

Intervalo de preços
75,8238 € - 72,0263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    61.0 mm
  • Altura da pega
    98.0 mm
  • Diâmetro total
    200.0 mm
  • Altura geral
    159.0 mm
Volante 125.0 mm Furo brocado 14.0 mm 22.0 mm PP Preto

10189726

Intervalo de preços
52,5308 € - 49,8969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    125.0 mm
  • Altura do volante
    44.0 mm
  • Altura da pega
    65.0 mm
  • Diâmetro do hub
    31.0 mm
  • Altura geral
    109.0 mm
Volante 99.0 mm Furo brocado 10.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189658

Intervalo de preços
22,1082 € - 21,0081 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    99.0 mm
  • Altura do volante
    37.0 mm
  • Altura da pega
    60.0 mm
  • Diâmetro do hub
    25.5 mm
  • Altura geral
    97.0 mm
Volante 200.0 mm Furo brocado 20.0 mm 34.0 mm PP Preto

10189795

Intervalo de preços
45,2637 € - 43,0106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    61.0 mm
  • Altura da pega
    80.0 mm
  • Diâmetro do hub
    50.0 mm
  • Altura geral
    141.0 mm
Volante 99.0 mm Furo brocado 12.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189689

Intervalo de preços
13,5294 € - 12,8524 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    99.0 mm
  • Altura do volante
    37.0 mm
  • Diâmetro do hub
    25.5 mm
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 160.0 mm Furo brocado 16.0 mm 27.0 mm PP Preto

10189788

Intervalo de preços
20,8494 € - 19,8128 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    160.0 mm
  • Altura do volante
    51.0 mm
  • Diâmetro do hub
    40.0 mm
  • Altura geral
    51.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 80.0 mm Furo brocado 10.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189900

Intervalo de preços
13,1697 € - 12,5139 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    80.0 mm
  • Altura do volante
    35.0 mm
  • Diâmetro do hub
    25.0 mm
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 200.0 mm Furo 18.0 mm 24.5 mm Alumínio

10271049

Intervalo de preços
208,7482 € - 198,3076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    45.0 mm
  • Altura da pega
    96.0 mm
  • Diâmetro do hub
    42.0 mm
  • Altura geral
    141.0 mm
Volante 100.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271162

Intervalo de preços
21,0557 € - 20,0085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    100.0 mm
  • Altura do volante
    44.0 mm
  • Diâmetro do hub
    28.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante Dois raios 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Intervalo de preços
88,3112 € - 83,9002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    125.0 mm
  • Altura do volante
    33.0 mm
  • Altura da pega
    65.0 mm
  • Diâmetro do hub
    31.0 mm
  • Altura geral
    98.0 mm
Volante 100.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271100

Intervalo de preços
32,0569 € - 30,4543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    100.0 mm
  • Altura do volante
    39.0 mm
  • Altura da pega
    54.0 mm
  • Diâmetro do hub
    30.0 mm
  • Altura geral
    93.0 mm
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271230

Intervalo de preços
50,5951 € - 48,0669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    200.0 mm
  • Altura do volante
    61.0 mm
  • Altura da pega
    76.0 mm
  • Diâmetro total
    200.0 mm
  • Altura geral
    137.0 mm
Volante 99.0 mm Furo brocado 12.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189672

Intervalo de preços
49,4632 € - 46,9985 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    99.0 mm
  • Altura do volante
    37.0 mm
  • Altura da pega
    60.0 mm
  • Diâmetro do hub
    25.5 mm
  • Altura geral
    97.0 mm
Volante 160.0 mm Furo brocado 16.0 mm 27.0 mm PP Preto

10189764

Intervalo de preços
56,1062 € - 53,303 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    160.0 mm
  • Altura do volante
    51.0 mm
  • Altura da pega
    80.0 mm
  • Diâmetro do hub
    40.0 mm
  • Altura geral
    131.0 mm
Volante 160.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271186

Intervalo de preços
33,7018 € - 32,0093 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Diâmetro do volante
    160.0 mm
  • Altura do volante
    56.0 mm
  • Diâmetro do hub
    40.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Cor
    Preto