Menu Procurar

Volantes - Dois Tecnopolímeros Derivados

Em produção

A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Estilo do volante Material da roda Número de raios Diâmetro do volante Comprar
50,39 € - 53,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
34,15 € - 35,95 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
21,49 € - 22,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
89,56 € - 94,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Não tem pega
Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
2
125.0 mm
77,69 € - 81,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Não tem pega
PP
2
121,08 € - 127,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Com pega
Alumínio
2
56,81 € - 59,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
0
37,82 € - 39,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Sem pega
Nylon
2
275,97 € - 610,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Sem pega
Aço
4
37,82 € - 39,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
2
68,09 € - 71,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
Nylon
0
47,17 € - 49,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
19,86 € - 20,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
40,66 € - 42,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Com pega
PP
2
12,15 € - 12,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Não tem pega
PP
2
18,73 € - 19,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Não tem pega
PP
2
11,83 € - 12,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Não tem pega
PP
2
10271049 187,47 € - 197,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Com pega
Alumínio
2
18,915 € - 19,905 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Sem pega
Nylon
2
  • de 3
Volante 160.0 mm Furo brocado 16.0 mm 27.0 mm PP Preto

10189764

Intervalo de preços
53,04 € - 50,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de pega
    Puxador dobrável
  • Tipo de furo
    Furo brocado
Volante 80.0 mm Furo brocado 18.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189887

Intervalo de preços
35,95 € - 34,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de pega
    Puxador dobrável
  • Tipo de furo
    Furo brocado
Volante 125.0 mm Furo brocado 14.0 mm 22.0 mm PP Preto

10189702

Intervalo de preços
22,61 € - 21,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante 300.0 mm Furo brocado 26.0 mm 43.0 mm PP Preto

10189849

Intervalo de preços
94,27 € - 89,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante Preto

10235096


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do volante
    125.0 mm
  • Altura do volante
    44.0 mm
  • Altura sob a roda
    22.0 mm
  • Diâmetro do hub
    31.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
Volante 300.0 mm Furo brocado 20.0 mm 43.0 mm PP Preto

10189856

Intervalo de preços
81,78 € - 77,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Não tem pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante 160.0 mm Furo 14.0 mm 21.0 mm Alumínio

10271032

Intervalo de preços
127,46 € - 121,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de pega
    Puxador giratório
  • Tipo de furo
    Furo
  • Número de raios
    2
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271124

Intervalo de preços
59,79 € - 56,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de pega
    Puxador giratório
  • Tipo de furo
    Furo
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271193

Intervalo de preços
39,81 € - 37,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Estilo do volante
    Sem pega
  • Tipo de furo
    Furo
  • Número de raios
    2
Volante 200.0 mm 14.0 mm Aço Natural

10271087

Intervalo de preços
610,05 € - 275,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço
  • Estilo do volante
    Sem pega
  • Tipo de furo
    Furo
  • Número de raios
    4
Volante 160.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271223

Intervalo de preços
39,81 € - 37,82 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Furo
  • Número de raios
    2
Volante 200.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271155

Intervalo de preços
71,68 € - 68,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de pega
    Peça dobrável
  • Tipo de furo
    Furo
Volante 125.0 mm Furo brocado 14.0 mm 22.0 mm PP Preto

10189726

Intervalo de preços
49,66 € - 47,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de pega
    Puxador dobrável
  • Tipo de furo
    Furo brocado
Volante 99.0 mm Furo brocado 10.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189658

Intervalo de preços
20,90 € - 19,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante 200.0 mm Furo brocado 20.0 mm 34.0 mm PP Preto

10189795

Intervalo de preços
42,79 € - 40,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante 99.0 mm Furo brocado 12.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189689

Intervalo de preços
12,79 € - 12,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Não tem pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante 160.0 mm Furo brocado 16.0 mm 27.0 mm PP Preto

10189788

Intervalo de preços
19,71 € - 18,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Não tem pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante 80.0 mm Furo brocado 10.0 mm 17.0 mm PP Preto

10189900

Intervalo de preços
12,45 € - 11,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP)
  • Estilo do volante
    Não tem pega
  • Tipo de furo
    Furo brocado
  • Número de raios
    2
Volante 200.0 mm Furo 18.0 mm 24.5 mm Alumínio

10271049

Intervalo de preços
197,34 € - 187,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Alumínio
  • Estilo do volante
    Com pega
  • Tipo de pega
    Puxador giratório
  • Tipo de furo
    Furo
Volante 100.0 mm 5.0 mm Nylon Preto

10271162

Intervalo de preços
19,905 € - 18,915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida
  • Estilo do volante
    Sem pega
  • Tipo de furo
    Furo
  • Número de raios
    2