Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - em bruto

Em stock

As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Material da rosca Altura geral Comprar
22,0342 € - 48,7016 € 3 Em stock
70.0 mm
Latão
33.0 mm
28,8042 € - 30,3168 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Latão
40.0 mm
26,2654 € - 27,6512 € Solicite o prazo de entrega aqui
99.0 mm
Aço
44.0 mm
11,3503 € - 25,1018 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
Aço
33.0 mm
Botão lobado 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Preto

10188750

Intervalo de preços
48,7016 € - 22,0342 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Não perfurado (hub de latão)
  • Tipo de montagem
    Blank
  • Diâmetro da maçaneta
    70.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm
Botão lobado 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Preto

10188774

Intervalo de preços
30,3168 € - 28,8042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Não perfurado (hub de latão)
  • Tipo de montagem
    Blank
  • Diâmetro da maçaneta
    80.0 mm
  • Altura da base
    15.0 mm
Botão lobado 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Preto

10188675

Intervalo de preços
27,6512 € - 26,2654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Não perfurado
  • Tipo de montagem
    Blank
  • Diâmetro da maçaneta
    99.0 mm
  • Altura da base
    14.0 mm
Botão lobado 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Preto

10188743

Intervalo de preços
25,1018 € - 11,3503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Não perfurado (hub de aço)
  • Tipo de montagem
    Blank
  • Diâmetro da maçaneta
    70.0 mm
  • Altura da base
    12.0 mm