Menu Procurar

Volante 25.0 mm Inserção M6 PA

Referência da Essentra:

10188194

Número de peça do fabricante:

1219003

226 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 3,3188 €
125 + 3,154 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

82,97 €

25 x 3,3188 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Altura da maçaneta 20.0 mm
Altura geral 20.0 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Estilo de fixação Inserção
Código do material 3926300090
Diâmetro total 25.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos