Menu Procurar

Volante 50.0 mm Inserção M10 PA

Referência da Essentra:

10188569

Número de peça do fabricante:

1219042

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 10,973 €
50 + 10,419 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

109,73 €

10 x 10,973 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Altura da maçaneta 31.0 mm
Altura geral 31.0 mm
Comprimento da rosca 17.0 mm
Estilo de fixação Inserção
Código do material 3926300090
Diâmetro total 50.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos