Menu Procurar

Volante 51.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10188699

Número de peça do fabricante:

1219060

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 9,78 €
5 + 9,29 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,78 €

1 x 9,78 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca 6.0 mm
Altura da maçaneta 29.0 mm
Altura geral 29.0 mm
Comprimento da rosca 15.0 mm
Cor Preto
Estilo de fixação Orifício cego pré-perfurado
Código do material 3926300090
Diâmetro total 51.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos