Menu Procurar

Volante 69.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10188712

Número de peça do fabricante:

1219062

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 13,15 €
5 + 12,49 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

13,15 €

1 x 13,15 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca 6.0 mm
Altura da maçaneta 36.0 mm
Altura geral 36.0 mm
Comprimento da rosca 15.0 mm
Cor Preto
Estilo de fixação Pre-Drilled Blind Hole
Código do material 3926300090
Diâmetro total 69.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos