Menu Procurar

Volante 80.0 mm Inserção M16 Fenólico Preto

Referência da Essentra:

10203453

Número de peça do fabricante:

1255003

408 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 30,2216 €
125 + 28,706 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

755,54 €

25 x 30,2216 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M16
Comprimento da rosca 25.0 mm
Cor Preto
Estilo de fixação Inserção
Código do material 3926909790
Diâmetro total 80.0 mm

Produto 1255003 Substitui:

Lobed Knob - Thread Size - M16, Overall Diameter - 80.0 mm | 3.15 in, ,
Referência da Essentra: 10449653
Número de peça do fabricante: 462085

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos