Menu Procurar

Volante 40.0 mm Roscada M8 PA Crómio

Referência da Essentra:

10629468

Número de peça do fabricante:

263400841736

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 14,44 €
5 + 13,72 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,44 €

1 x 14,44 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Altura da maçaneta 26.0 mm
Altura geral 26.0 mm
Comprimento da rosca 14.0 mm
Cor Crómio
Estilo de fixação Roscada
Código do material 3926909790
Diâmetro total 40.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos