Menu Procurar

Volante 50.0 mm Female M9 PA Natural

Solid Stainless Steel 304 Knob with a Female Thread and 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referência da Essentra:

10640289

Número de peça do fabricante:

278508032144

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 27,26 €
5 + 25,90 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

27,26 €

1 x 27,26 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M9
Altura da maçaneta 30.0 mm
Altura geral 30.0 mm
Comprimento da rosca 9.8 mm
Cor Natural
Estilo de fixação Roscada
Código do material 3926909790
Diâmetro total 50.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos