Menu Procurar

Volante 60.0 mm Female M10 PA Natural

A maçaneta M10 de rosca fêmea 304 em aço inoxidável tem 5 ressaltos para uma excelente aderência e conforto durante o ajuste.
Referência da Essentra:

10629222

Número de peça do fabricante:

278601032144

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 30,58 €
5 + 29,05 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

30,58 €

1 x 30,58 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Altura da maçaneta 39.0 mm
Altura geral 39.0 mm
Comprimento da rosca 14.3 mm
Cor Natural
Estilo de fixação Roscada
Código do material 3926909790
Diâmetro total 60.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos