Menu Procurar

Volante 60.0 mm Rosca cega M10 PA Natural

Stainless Steel 304 Female Thread M11 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referência da Essentra:

10633588

Número de peça do fabricante:

279106041553

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 65,50 €
5 + 62,23 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

65,50 €

1 x 65,50 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Altura da maçaneta 39.0 mm
Altura geral 39.0 mm
Comprimento da rosca 14.3 mm
Cor Natural
Estilo de fixação Roscada
Código do material 3926909790
Diâmetro total 60.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos