Menu Procurar

Volante de toque suave 50.0 mm Inserção M6 PP;TPE Preto

Referência da Essentra:

10271438

Número de peça do fabricante:

491330

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 3,048 €
25 + 2,894 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

15,24 €

5 x 3,048 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Altura da maçaneta 31.0 mm
Altura geral 31.0 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Cor Preto
Estilo de fixação Inserção
Código do material 3926300090
Diâmetro total 50.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos