Menu Procurar

Volante 40.0 mm Roscada M8 Aço inoxidável Natural

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referência da Essentra:

10271612

Número de peça do fabricante:

491349

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 21,276 €
25 + 20,22 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

106,38 €

5 x 21,276 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Altura geral 24.0 mm
Comprimento da rosca 8.2 mm
Cor Natural
Estilo de fixação Roscada
Código do material 7326909890
Diâmetro total 40.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos