Menu Procurar

Volante 40.0 mm Inserção M8 PP

Referência da Essentra:

10275344

Número de peça do fabricante:

493914

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,744 €
50 + 4,504 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

47,44 €

10 x 4,744 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Altura da maçaneta 29.0 mm
Altura geral 29.0 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Estilo de fixação Inserção
Código do material 3926300090
Diâmetro total 40.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos