Menu Procurar

Volante 60.0 mm Inserção M8 PA Preto

Black M8 Female Knob has 60.0 mm | 2.362 in diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referência da Essentra:

10280515

Número de peça do fabricante:

497479

250 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 6,6272 €
250 - 1249 3,156 €
1250 + 2,9984 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

165,68 €

25 x 6,6272 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Altura da maçaneta 18.0 mm
Altura geral 30.0 mm
Cor Preto
Estilo de fixação Inserção
Código do material 3926300090
Diâmetro total 60.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos