Menu Procurar

Volantes - metal sem pega

Em produção

Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do volante Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
Volante 17.0 mm Aço Preto

10496046


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
  • Estilo do volante
    Sem pega
  • Tipo de furo
    Bore Hole
  • Material da roda
    Aço
Volante 14.0 mm Aço Preto

10496039


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
  • Estilo do volante
    Sem pega
  • Tipo de furo
    Bore Hole
  • Material da roda
    Aço
Volante 12.0 mm Aço Preto

10496022


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
  • Estilo do volante
    Sem pega
  • Tipo de furo
    Bore Hole
  • Material da roda
    Aço
Volante 11.0 mm Aço Preto

10496015


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
  • Estilo do volante
    Sem pega
  • Tipo de furo
    Bore Hole
  • Material da roda
    Aço