Menu Procurar

Proteção


Tampas
  • As nossas tampas de proteção são concebidas para proteger extremidades e roscas expostas de danos e contaminação, que pode afetar os tempos de entrega, o custo e a qualidade do seu projeto durante as etapas de fabrico, trânsito e envio.

    • Disponibilizamos tampas de plástico para uma vasta gama de materiais que cumprem as rigorosas exigências do seu setor industrial.
    • Uma grande seleção de modelos que oferecem flexibilidade de escolha, dependendo das suas necessidades, com uma vasta gama de opções de tamanhos emtampas terminaisou preferências de aplicação que oferecem velocidade emtampas de parafuso.
    • Não percatampõeseisolamento a alta temperatura, para segurança adicional nas suas aplicações.

Tampões
  • Os nossos tampões estão disponíveis em vários modelos e materiais e ajudam a proteger as suas peças fabricadas durante o processo, o transporte e o armazenamento.

    • Estesbatentessão dotados de propriedades duráveis, com um ajuste seguro que fornece a máxima proteção de danos e contaminantes. Também ajudam a evitar a perda de líquidos, são fáceis de substituir e estão assinalados com a direção de instalação e remoção.
    • Amplamente utilizados no setor automóvel, fabrico e construção; a nossa gama foi concebida para acomodar uma grande variedade de aplicações, dependendo dos seus parâmetros-chave, que se relacionem com as dimensões ou a facilidade de remoção para conseguir ganhos de tempo substanciais.
    • Escolha de entretampões roscadosque satisfazem a maior parte das normas métricas e imperiais, paratampões paraleloscom uma grande variedade de modelos e opções de tamanhos.
    • Aproveite ao máximo os nossostampas, tampões para tubos, inserções e patins, garantindo a total proteção das suas peças.

Isolamento para altas temperaturas
  • Descubra a nossa gama de soluções de isolamento para altas temperaturas, fabricada a partir de materiais para várias temperaturas de funcionamento de acordo com a sua aplicação.

    • Fornecem uma solução de isolamento precisa para proteger componentes da contaminação e danos, durante o processo de tratamento de superfície associado, decapagem mecânica, revestimento a pó, e-coating, anodização, cromagem e pintura húmida.
    • Escolha de entretampas de isolamento de alta temperaturaetampões de isolamento de alta temperatura, utilizados em etapas críticas do fabrico, frequentemente expostas a experimentação.
    • Explore a nossa gama defita isoladora para altas temperaturaseganchos de revestimento em pó.

Proteções para tubos e flanges
  • Espreite as nossas soluções de tubos e proteção de falanges, concebidas com ou sem furos de ventilação para evitar a acumulação de pressão ao movimentar tubos à volta do mundo.

    • Ideais para preservar a integridade estrutural e eficiência operacional de tubos e falanges, em aplicações exigentes, uma vez que os tubos pesados deterioram-se frequentemente durante o fabrico, armazenamento e transporte.
    • Selecione de entre cunhas de tubos para fixar tubos pesados, tampas de falanges e uma variedade detampas para a proteção detubos.
    • Aproveite ao máximo os nossosvedantes de segurança e proteção em trânsito,e tampastampõesque garantem uma solução de proteção completa.

Proteções para mangueiras
  • Os componentes de proteção de mangueiras são fabricados em materiais robustos, que garantem a durabilidade e o elevado desempenho das suas peças e protegem toda o conjunto de proteção de mangueiras hidráulicas.

    • Os nossos componentes foram desenvolvidos para cumprirem ou superarem as normas da indústria e as elevadas exigências em termos de ambiente e aplicação. Oferecem boas capacidades de isolamento, bem como resistência à temperatura, abrasão e rebentamento e facilidade de instalação para longevidade e fiabilidade.
    • Não perca a nossa linha detampões para mangueiras de serviço, protetores de ponto de contacto, vedantes de anéis,braçadeiras para mangueiras hidráulicase tiras para mangueiras hidráulicas.

Vedantes de segurança e proteção em trânsito
  • Os nossos vedantes de segurança e proteção em trânsito garantem a resistência ao vandalismo e a proteção em trânsito, controlando o acesso a uma área ou oferecendo o acompanhamento do produto na movimentação dos seus bens pelo mundo nas melhores condições e mais seguras.

    • Habitualmente utilizados nos setores de logística, transporte e automóvel para peças como portas de veículos, tanques a granel, motores, equipamentos de segurança ou máquinas de dinheiro.
    • Dispomos de uma grande seleção de vedantes de segurança anti-vandalismo eetiquetas anti-vandalismo, com vários designs para satisfazer as suas necessidades, tais como indicação para puxar, comprimento fixo e vedantes barreira.
    • Com a nossa vasta seleção de tampões para tubos, inserções e patins eproteção de mangueiras, pode garantir uma abordagem exaustiva às suas necessidades de proteção.

Tampões de tubos, inserções e patins
  • Descubra os nossos tampões de tubos, inserções e patins, fabricados em materiais resistentes, especialmente concebidos para melhorar a estetica do seu tubo.

    • Ideais para proteger e vedar tubos, protegem a extremidade do tubo da entrada de contaminantes e protegem os operadores que manuseiam os tubos de arestas afiadas no corte da extremidade.
    • Normalmente utilizados na manufatura e setor automóvel, em peças como extremidades de tubos ou rolos de tapetes de transporte.
    • Além disso, a nossa linha abrangeinserções roscadas quadradas, inserções redondas roscadase inserções retangulares roscas para permitir a adição de um rodízio ou pé, conforme necessário. Estas inserções roscadas estão disponíveis em vários tamanhos e acabamentos.
    • Não se esqueça de ver os nossosconectores de tubospara construir um sistema de controlo completo.