Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Ajustável Encaixar dentro de Cinta de cabo

 (2 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeira adesiva para cabos

As Braçadeiras de Cabos Adesivas têm um mecanismo de catraca que prende e bloqueia os feixes de forma segura. Indicadas para prender e encaminhar cabos, fios e cordões.

As braçadeiras desta gama são ajustáveis e podem ser reabertas soltando a patilha. Esta função permite alterações de encaminhamento. A gama inclui também opções com um fecho lateral no topo da braçadeira para impedir que o clipe se abra.

Esta gama de braçadeiras de cabo vem equipada com uma tira autoadesiva, para uma fixação conveniente e fácil dos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Grampos de cabo - encaixe de pressão, ajustáveis

O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0