Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN 912 Cabeça de tampa Parafusos cativos

 (1 Produto)

Lista Painel

Parafusos cativos - cabeça cilíndrica

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 4762. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos de aço inoxidável, o que proporciona uma boa resistência à corrosão e maquinabilidade. Pode encontrar um grupo de parafusos com um acabamento escurecido e outros sem. O material é uma escolha popular para aplicações na construção civil e no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável, titânio
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²