Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cabeça hexanogal Parafusos de ventilação M4

 (2 Produtos)


Parafusos de ventilação - Cabeça sextavada

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça sextavada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Parafusos ventilados - cabeça cilíndrica - PEEK

Os parafusos com tampa ventilada, feitos de PEEK, oferecem uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica.

Apresentam um núcleo oco ou uma abertura que permite a saída de gases ou líquidos retidos, o que os torna ideais para aplicações a vácuo.

Os parafusos mantêm a sua integridade estrutural e desempenho a temperaturas de até 260 C, o que os torna ideais para utilização nas indústrias médica, eletrónica e automóvel. Material: PEEK Cor: Bege Código de série: SR2012