Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Aço inoxidável Com fecho Anilhas de retenção

 (1 Produto)

Lista Painel

Anilhas cativas roscadas

Esta gama de Anilhas Cativas tem uma rosca muito fina no seu interior. Isto significa que podem ser aparafusadas, e uma vez atingida a rosca, a anilha não se separa do parafuso cativo.

Como instalar um conjunto de parafuso cativo e anilha:
1) Coloque o parafuso cativo no orifício do painel.
2) Enrosque a anilha no parafuso, para além da parte roscada do parafuso, que retém o parafuso no painel.

As anilhas são feitas em aço inoxidável que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 e AISI 316, 1.4401
  • Opções de acabamentos: óxido preto, zincado e titânio (graus 2 e 5)