Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
Esta gama de puxadores em T é ideal para painéis de armários de portas grandes. O aço inoxidável e a classificação IP65 tornam estas fechaduras industriais adequadas para ambientes perigosos.
Os trincos de lingueta com pega giratória apresentam uma pega em T. São aplicações para armários e móveis normalmente utilizadas.
Os trincos de compressão de lingueta incluem um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Esta gama de fechaduras de quarto de volta tem um came que se levanta e regressa quando a porta é fechada. A gama inclui opções para o lado direito ou esquerdo, com um mecanismo de acionamento com ponta de cabeça dupla de 5 mm.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar