Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Componentes mecánicos Parafusos de porca vedantes M2

 (1 Produto)

Lista Painel

Parafusos vedantes integrais

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²